Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

HTS-AE SGM-HPm 30/40 OP MA

Część nr.: 10.01.17.00642

Holder system

Branże: Motoryzacja | Uniwersalne

Utilization designMagnetic gripper SGM-HPm
MountingMA
ShapeOne piece
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
d 6  mm
d1 3  mm
Dmk 30  mm
G1 M8-F
G2 M5-M
H 15  mm
H2 3,6  mm
L 40  mm
LG2 7,7  mm
W 45  °
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Operating temperature °C
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka