Schmalz

Bitte versuchen Sie es später erneut oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

EMVP 7 24V-DC 5/2 NO/NC

Art-Nr.: 10.05.02.00294

Elektromagnetventil EMVP für Vakuum, pneumatisch vorgesteuert

Messbereichbar
Länge L148 (mm)
AnschlussgewindeG1/8"-IG
Gewinde G1G1/8"-IG
Gewinde G2G1/8"-IG
Nennweite7 (mm)
Spannung24V - DC
Konstruktionsdaten
Attribut Wert
B 18,5  mm
G1 G1/8"-IG
G2 G1/8"-IG
G3 G1/8"-IG
H 54  mm
L 148  mm
Technische Daten
Attribut Wert
Spannung 24V - DC
Einsatztemperatur °C
Dokumentation

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb