Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

EMVP 7 24V-DC 5/2 NO/NC

Parça no.: 10.05.02.00294

Vakum için solenoid valf EMVP, pnömati̇k pi̇lot kontrolü

Ölçüm aralığıbar
Uzunluk L148 (mm)
Bağlantı dişiG1/8"-F
Diş G1G1/8"-F
Diş G2G1/8"-F
Nominal boyut7 (mm)
Gerilim24V - DC
Tasarım Verileri
Öznitelik Değer
B 18,5  mm
G1 G1/8"-F
G2 G1/8"-F
G3 G1/8"-F
H 54  mm
L 148  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Gerilim 24V - DC
Çalışma sıcaklığı °C
Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git