EMVP 7 24V-DC 5/2 NO/NC
N° de artículo: 10.05.02.00294
Válvula electromagnética EMVP para vacío, con mando previo neumático
Margen de medición | bar |
Longitud L | 148 (mm) |
Rosca conexión | G1/8"-HE |
Rosca G1 | G1/8"-HE |
Rosca G2 | G1/8"-HE |
Tamaño nominal | 7 (mm) |
Tensión | 24V - DC |
Datos de diseño
Datos de diseño
Atributo | Valor |
---|---|
B | 18,5 mm |
G1 | G1/8"-HE |
G2 | G1/8"-HE |
G3 | G1/8"-HE |
H | 54 mm |
L | 148 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
Atributo | Valor |
---|---|
Tensión | 24V - DC |
Temperatura de uso | °C |
Documentación
Documentación