EMVP 7 24V-DC 5/2 NO/NC
Číslo dílu.: 10.05.02.00294
Solenoid valve EMVP for vacuum, pneumatic pilot control
Measuring range | bar |
Length L | 148 (mm) |
Connection thread | G1/8"-F |
Thread G1 | G1/8"-F |
Thread G2 | G1/8"-F |
Nominal size | 7 (mm) |
Voltage | 24V - DC |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
Atribut | Wert |
---|---|
B | 18,5 mm |
G1 | G1/8"-F |
G2 | G1/8"-F |
G3 | G1/8"-F |
H | 54 mm |
L | 148 mm |
Technické údaje
Technické údaje
Atribut | Wert |
---|---|
Voltage | 24V - DC |
Operating temperature | °C |
Dokumentace
Dokumentace