DRUC-KUPP D27 G1/4-AG NW7.2
Art-Nr.: 10.01.12.04713
Verschlusskupplung
| Gewinde G1 | G1/4"-AG |
| Außendurchmesser D | 27 (mm) |
| Nennweite | 7.2 (mm) |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| D | 27 mm |
| G1 | G1/4"-AG |
| L | 34 mm |
| LG1 | 9 mm |
Dokumentation
Dokumentation