DRUC-KUPP D27 G1/4-AG NW7.2
Parça no.: 10.01.12.04713
Basınç kaplini
| Diş G1 | G1/4"-M |
| Dış çap D | 27 (mm) |
| Nominal boyut | 7.2 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| D | 27 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| L | 34 mm |
| LG1 | 9 mm |
Dokümantasyon
Dokümantasyon
Parça no.: 10.01.12.04713
Basınç kaplini
| Diş G1 | G1/4"-M |
| Dış çap D | 27 (mm) |
| Nominal boyut | 7.2 (mm) |
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| D | 27 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| L | 34 mm |
| LG1 | 9 mm |