DRUC-KUPP D27 G1/4-AG NW7.2
Część nr.: 10.01.12.04713
Pressure coupling
| Thread G1 | G1/4"-M |
| Outside diameter D | 27 (mm) |
| Nominal size | 7.2 (mm) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| D | 27 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| L | 34 mm |
| LG1 | 9 mm |
Dokumentacja
Dokumentacja
Część nr.: 10.01.12.04713
Pressure coupling
| Thread G1 | G1/4"-M |
| Outside diameter D | 27 (mm) |
| Nominal size | 7.2 (mm) |
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| D | 27 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| L | 34 mm |
| LG1 | 9 mm |