DRUC-KUPP D27 G1/4-AG NW7.2
Numero articolo: 10.01.12.04713
Raccordo di chiusura
| Filettatura G1 | G1/4"-AG |
| Diametro esterno D | 27 (mm) |
| Diametro nominale | 7.2 (mm) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| D | 27 mm |
| G1 | G1/4"-AG |
| L | 34 mm |
| LG1 | 9 mm |
Documentazione
Documentazione