DI-PL ZLW 646x446 O20KS KE
Art-Nr.: 10.01.22.06980
Platte mit Dichtfunktion für Lagengreifer
| Länge L | 646 (mm) |
| Breite B | 446 (mm) |
| Höhe H | 20 (mm) |
| Zusatzfunktion Flächengreifer | Klebeband einseitig |
| Messbereich [bar] | bar |
| mit | Klebeband einseitig |
| Verwendung Konstruktion | Leichtbau-Lagengreifer |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| B | 446 mm |
| B2 | 15,15 mm |
| H | 20 mm |
| L | 646 mm |
| L2 | 18 mm |
Dokumentation
Dokumentation