DI-PL ZLW 646x446 O20KS KE
N° de artículo: 10.01.22.06980
Placa con función de sellado para la pinza de capas
| Longitud L | 646 (mm) |
| Anchura B | 446 (mm) |
| Altura H | 20 (mm) |
| Función adicional plano aspirante | Cinta adhesiva por una cara |
| Margen de medición [bar] | bar |
| con | Cinta en un lado |
| Diseño de aplicación | Garra ligeras para capas completas |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| B | 446 mm |
| B2 | 15,15 mm |
| H | 20 mm |
| L | 646 mm |
| L2 | 18 mm |
Documentación
Documentación