Schmalz

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

DI-PL ZLW 646x446 O20KS KE

Numero articolo: 10.01.22.06980

Piastra con funzione di tenuta per pinza a strati

Lunghezza L646 (mm)
Larghezza B446 (mm)
Altezza H20 (mm)
Funzione supplementare di una presa ad areaNastro adesivo su un lato
Campo di misura [bar] bar
conNastro da un lato
Design di utilizzoPinza di presa per strati leggero
Dati di costruzione
Attributo Valore
B 446  mm
B2 15.15  mm
H 20  mm
L 646  mm
L2 18  mm
Documentazione

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello