Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

DI-PL ZLW 646x446 O20KS KE

Parça no.: 10.01.22.06980

Sızdırmazlık plakası

Uzunluk L646 (mm)
Genişlik B446 (mm)
Yükseklik H20 (mm)
Ek fonksiyon alanı tutucuBir tarafı yapışkan bant
Ölçüm aralığı [bar] bar
ileBir tarafı yapışkan bant
İnşaat kullanımıHafif katman tutucu
Tasarım Verileri
Öznitelik Değer
B 446  mm
B2 15,15  mm
H 20  mm
L 646  mm
L2 18  mm
Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git