Wafergreifer
- Greifer zur schonenden Handhabung von Wafern und Zellen
- Integrierte Vakuum-Erzeugung
- Maximale Prozesssicherheit
Wafergreifer eignen sich hervorragend zur Handhabung von empfindlichen Teilen, insbesondere Photovoltaikkomponenten wie Wafer und Zellen. Der Wafergreifer verfügt über eine integrierte Vakuum-Erzeugung. Durch den hohen Volumenstrom und das moderate Vakuum-Niveau ist eine besonders schonende Handhabung möglich.
Vorteile von Wafergreifern:
Extrem schnelle und positionsgenaue Handhabung, Realisierung von Zykluszeiten unter einer Sekunde
Hoher Volumenstrom bei niedrigem Luftverbrauch
Integrierte Vakuum-Erzeugung inklusive Abblasfunktion
Vielseitiges Zubehör für die optimale Anpassung an die unterschiedlichsten Prozessschritte in der Photovoltaikindustrie
Typische Einsatzgebiete:
Handhabung von Photovoltaikkomponenten auch unter Reinraumbedingungen
Handhabung von empfindlichen Werkstücken
Handhabung von porösen, durchsaugenden Werkstücken