Schmalz

Auswahl der Sauggreifer

Die errechnete theoretische Haltekraft entspricht der Kraft, die die Sauggreifer mindestens aufbringen müssen, damit das Werkstück sicher gehandhabt werden kann. Um die passenden Sauggreifer auszuwählen, müssen aber auch die Umgebungsbedingungen und das Einsatzgebiet aus der Anwendung berücksichtig werden. Die Auswahl der Sauggreifer erfolgt üblicherweise entsprechend folgender Kriterien:

Einsatz: Mehrschichtbetrieb, Lebenserwartung, chemisch-aggressive Umgebung, Temperatur etc.

Werkstoff: Entsprechend der Anforderungen stehen Sauggreifer aus unterschiedlichen Materialen zur Verfügung, zum Beispiel mit besonderer Eignung für glatte oder raue Oberflächen, ölige oder besonders empfindliche Werkstücke, antistatische Sauggreifer für Elektronik-Bauteile, abdruckarme Sauggreifer für empfindliche Kunststoffteile etc.

Oberfläche: Je nach Beschaffenheit der Oberfläche empfehlen sich spezifische Bauformen der Sauggreifer. Zur Auswahl stehen prinzipiell Flach- oder Balgsauggreifer mit den unterschiedlichsten Dichtlippen und Dichtkanten sowie verschiedene Bauformen und Geometrien.

Wir entscheiden uns für:

Flachsauggreifer vom Typ SUF aus NBR

Dieser Sauggreifer ist eine kostengünstige Lösung für die Handhabung von glatten, ebenen Werkstücken.

Für die Lösung der gestellten Handhabungsaufgabe kann die errechnete theoretische Haltekraft von einem einzelnen Sauggreifer aufgebracht werden oder auf mehrere Sauggreifer aufgeteilt werden. Wie viele Sauggreifer eingesetzt werden, ist abhängig vom jeweiligen Anwendungsfall.

Für das Stahlblech im Mittelformat (2.500 x 1.250 mm) aus dem vorliegenden Fall werden üblicherweise sechs oder acht Sauggreifer verwendet. Das wesentliche Kriterium für die Anzahl der Sauggreifer ist in diesem Beispiel die Durchbiegung beim Transport. Abhängig von der eingesetzten Anzahl an Sauggreifern verändert sich auch deren notwendiger Durchmesser.

Berechnung der Saugkraft FS [N]

Fs = FTH / n

FS = Saugkraft
FTH = Theoretische Haltekraft
n = Anzahl Sauggreifer

Unser Beispiel:

FS = 1.822 N / 6

FS = 304 N

Laut der technischen Daten für den Sauggreifer SUF sind 6 x SUF 90 NBR mit einem Durchmesser von 90 mm und einer Saugkraft von je 328 N notwendig.

FS = 1.822 N / 8

FS = 228 N

Laut der technischen Daten für den Sauggreifer SUF sind 8 x SUF 80 NBR mit einem Durchmesser von 80 mm und einer Saugkraft von je 254 N notwendig.

Wir entscheiden uns für:

Sechs Sauggreifer vom Typ SUF 90 NBR

Bei einer Blechstärke von 2,5 mm ist mit 6 Sauggreifern eine ausreichend stabile Blechaufnahme gewährleistet.

Wichtig

  • Die Saugkraft der einzelnen Sauger ist in den technischen Daten aufgeführt und muss über der berechneten theoretischen Haltekraft liegen.

Produkte

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb

Schmalz Select – Vorzugsprogramm für Vakuumtechnik

Alles da. Alles passt. Alles klar.

Mit dem Select Portfolio setzen Sie auf bewährte Standardprodukte, die sofort und weltweit verfügbar sind und sich optimal kombinieren lassen. Schluss mit langen Lieferzeiten und Unsicherheit bei der Produktauswahl. Finden Sie genau die Komponenten, die Sie brauchen – schnell, unkompliziert, weltweit verfügbar.