Ventouses plates SUF
- Diamètre : de 1 à 100 mm
- Matière : NBR, NBR-ESD, SI, SI-CO, HT1, EPDM-ECO
La force de prise théorique calculée correspond à la force que les ventouses doivent fournir au minimum afin de pouvoir manipuler la pièce de manière fiable. Afin de sélectionner les ventouses adaptées à l’application, il convient également de tenir compte des conditions ambiantes et du domaine d’application précis. La sélection des ventouses se fait généralement au regard des critères suivants :
Utilisation : travail en équipes, espérance de vie, environnement chimique agressif, température, etc.
Matière : différentes matières de ventouses peuvent être sélectionnées en fonction des exigences. Il existe par exemple des ventouses spécialement adaptées aux surfaces lisses ou rugueuses ou aux pièces huileuses ou particulièrement fragiles, des ventouses antistatiques pour les composants électroniques, des ventouses laissant peu d’empreintes pour les pièces fragiles en plastique, etc.
Surface : différentes formes de ventouses sont recommandées selon la nature de la surface. D’une manière générale, vous avez le choix entre des ventouses plates ou à soufflets à bords et lèvres d’étanchéité les plus divers et de différentes formes et géométries.
Ventouses plates de type SUF en NBR
Ce type de ventouse représente une solution économique pour la manipulation de pièces lisses et planes.
Pour résoudre le problème posé, la force de prise théorique calculée peut être réalisée par une ventouse et répartie entre plusieurs ventouses. Le nombre de ventouses à utiliser dépend de l'application concrète.
Dans le cas présent, 6 ou 8 ventouses sont généralement utilisées pour la tôle d'acier de format moyen (2.500 x 1.250 mm). La courbure lors du transport est, dans cet exemple, le critère déterminant pour le nombre de ventouses. Le diamètre requis des ventouses varie également en fonction du nombre de ventouses utilisées.
Calcul de la force d'aspiration FS [N] pour une seule ventouse
FS = FTH / n
FS = force d'aspiration
FTH = force de prise théorique
n = nombre de ventouses
Dans notre exemple :
FS = 1.822 N / 6
FS = 304 N
D'après les données techniques de la ventouse SUF, six ventouses SUF 90 NBR d'un diamètre de 90 mm et avec une force d'aspiration de 328 N par ventouse sont nécessaires.
FS = 1.822 N / 8
FS = 228 N
D'après les données techniques de la ventouse SUF, huit ventouses SUF 80 NBR d'un diamètre de 80 mm et avec une force d'aspiration de 254 N par ventouse sont nécessaires.
Six ventouses de type SUF 90 NBR
Pour une épaisseur de tôle de 2,5 mm, la présence de six ventouses assure une saisie suffisamment stable de la tôle.
Important