NAEH-SCHA NC 250V
Art-Nr.: 10.01.27.02051
Näherungsschalter
Branchen: Kunststoff | Luft- und Raumfahrt | Metall | Universal
| Messbereich | bar |
| Bauart Vakuumschalter | Stromlos geschlossen |
| Länge L | 200 (mm) |
| Spannung | 250V |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| L | 200 mm |
Technische Daten
Technische Daten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Spannung | 250V |
| Einsatztemperatur | -40,0 ... 125,0 °C |
| Bauart Vakuumschalter | Stromlos geschlossen |

