Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

NAEH-SCHA NC 250V

Część nr.: 10.01.27.02051

Proximity switch

Branże: Lotnictwo | Metal | Tworzywa Sztuczne | Uniwersalne

Measuring rangebar
Construction vacuum switchNormally closed
Length L200 (mm)
Voltage250V
Dane projektowe
AtrybutWartość
L200 mm
Dane techniczne
AtrybutWartość
Voltage250V
Operating temperature-40.0 ... 125.0 °C
Construction vacuum switchNormally closed

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka