NAEH-SCHA NC 250V
Mã sản phẩm: 10.01.27.02051
Proximity switch
Các ngành: Aerospace | Metal | Plastics | Universal
| Measuring range | bar |
| Construction vacuum switch | Normally closed |
| Length L | 200 (mm) |
| Voltage | 250V |
Thông số kỹ thuật thiết kế
Thông số kỹ thuật thiết kế
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| L | 200 mm |
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Voltage | 250V |
| Operating temperature | -40.0 ... 125.0 °C |
| Construction vacuum switch | Normally closed |