Schmalz

Bestellhinweise

Der pneumatischer Vakuum-Erzeuger RECBi wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.

Bitte versuchen Sie es später erneut oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

RECBi 24V-DC NO PXR-I 1C M12-8

Art-Nr.: 10.02.03.00444

Pneumatischer End-of-Arm Vakuum- Erzeuger für Leichtbau- und Industrieroboter

Spannung DC24 V - DC
Steuerung VentilStromlos offen
Nennleistung1 (W)
Nennstrom0 (A)
Zusatzfunktion FlächengreiferPXR (I-Form)
VerwendungDIO / IO-Link
Dmk50 (mm)
Elektrischer AnschlussStecker M12, 8 polig
Produktinformation
Konstruktionsdaten
Design image
Attribut Wert
B 75  mm
B1 246  mm
d1 6.4  mm
D2 31.5  mm
Dmk 50  mm
G2 M12-AG
G3 G1/8"-IG
H 46  mm
H1 54  mm
H2 25  mm
H3 5.1  mm
L 107.5  mm
L2 70  mm
L3 75.5  mm
X3 210  mm
Technische Daten
Attribut Wert
Evakuierungsgrad 85  %
Max. Vakuum 850  mbar
Saugvermögen (max.) 52.5  l/min
Nennleistung 1  W
Spannung DC 24 V - DC
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar] 3,00 ... 7,00 bar
Elektrischer Anschluss Stecker M12, 8 polig
Schutzart IP IP 40
Einsatztemperatur 0 ... 50 °C
Steuerung Ventil Stromlos offen
Gewicht 484.4  g
CAD Daten

CAD-Modell zum Download

Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.

EPLAN Makro
Dokumentation
Software

In diesem Bereich finden Sie die passende Software zu diesem Produkt.

DokumentationSprache
Englisch

Ersatzteile

Zubehör

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb