Schmalz

Instrucciones de pedido

El generador de vacío neumático RECBi se suministra como producto listo para su conexión.

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

RECBi 24V-DC NO PXR-I 1C M12-8

N° de artículo: 10.02.03.00444

Generador de vacío neumático en el extremo del brazo para robots ligeros e industrials

Tensión DC24 V - DC
Válvula de mandoAbierta sin corriente
Potencia nominal1 (W)
Corriente nominal0 (A)
Función adicional plano aspirantePXR (forma de I)
AplicaciónDIO / IO-Link
Dmk50 (mm)
Conexión eléctricaConector M12, 8 pol
Información sobre el producto
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
B 75  mm
B1 246  mm
d1 6,4  mm
D2 31,5  mm
Dmk 50  mm
G2 M12-MA
G3 G1/8"-HE
H 46  mm
H1 54  mm
H2 25  mm
H3 5,1  mm
L 107,5  mm
L2 70  mm
L3 75,5  mm
X3 210  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Grado de evacuación 85  %
Vacío máx. 850  mbar
Capacidad de aspiración máx. 52,5  l/min
Potencia nominal 1  W
Tensión DC 24 V - DC
Margen de presión (presión operativa) [bar] 3,00 ... 7,00 bar
Conexión eléctrica Conector M12, 8 pol
Modelo de protección IP IP 40
Temperatura de uso 0 ... 50 °C
Válvula de mando Abierta sin corriente
Peso 484,4  g
Datos CAD

Live CAD-Model fácil de usar

Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".

E-Plan Macro
Documentación
Software

El software correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentaciónIdioma
Inglés

Piezas de repuesto

Accesorios

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta