RECBi 24V-DC NO PXR-I 1C M12-8
Numero articolo: 10.02.03.00444
Generatore pneumatico di vuoto a fine braccio per robot leggeri e industriali
| Tensione DC | 24 V - DC |
| Valvola di controllo | Aperto senza corrente |
| Potenza nominale | 1 (W) |
| Corrente nominale | 0 (A) |
| Funzione supplementare di una presa ad area | PXR (forma a I) |
| Applicazione | DIO / IO-Link |
| Dmk | 50 (mm) |
| Collegamento elettrico | Connettore M12, 8 pol |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 75 mm |
| B1 | 246 mm |
| d1 | 6.4 mm |
| D2 | 31.5 mm |
| Dmk | 50 mm |
| G2 | M12-AG |
| G3 | G1/8"-IG |
| H | 46 mm |
| H1 | 54 mm |
| H2 | 25 mm |
| H3 | 5.1 mm |
| L | 107.5 mm |
| L2 | 70 mm |
| L3 | 75.5 mm |
| X3 | 210 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Grado di evacuazione | 85 % |
| Vuoto max. | 850 mbar |
| Capacità di aspirazione (max.) | 52.5 l/min |
| Potenza nominale | 1 W |
| Tensione DC | 24 V - DC |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | 3,00 ... 7,00 bar |
| Collegamento elettrico | Connettore M12, 8 pol |
| Tipo di protezione IP | IP 40 |
| Temperatura d'intervento | 0 ... 50 °C |
| Valvola di controllo | Aperto senza corrente |
| Peso | 484.4 g |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
E-Plan Macro
E-Plan Macro
Documentazione
Documentazione
Software
Software
Il software corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.
| Documentazione | Lingua |
|---|---|
| Inglese |