Schmalz

Bestellhinweise

Der Abscheider NLS wird anschlussfertig geliefert. Die elektronische Integration in das Bussystem hat kundenseitig zu erfolgen. Auf Anfrage kann ein Funktionsbaustein zur Verfügung gestellt werden.

Bitte versuchen Sie es später erneut oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

NLS 431x276x615 AD F EIP

Art-Nr.: 10.01.27.01883

Flüssigkeitsabscheider zur Trennung und Rückführung v. Flüssigkeiten zum Einsatz in Vakuum-Systemen

Länge L431 (mm)
Breite B276 (mm)
Höhe H615 (mm)
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]-1,00 ... 0,50 bar
FunktionAutomatische Entleerung
KommunikationEtherNet/IP
BetätigungFremdgesteuert
ZulassungUL/CSA
Spannung24V - DC
Gewicht15 (kg)
Konstruktionsdaten
Design image
Attribut Wert
B 276  mm
H 615  mm
L 431  mm
Technische Daten
Attribut Wert
Anwendung Ansteuerung über EtherNet/IP-Netzwerkmodul, Funktionsbaustein auf Anfrage
Dokumentation

Ersatzteile

Zubehör

Produktempfehlungen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb