NLS 431x276x615 AD F EIP
Parça no.: 10.01.27.01883
Ayrıştırma için sıvı ayırıcı ve kullanım için sıvıların devridaimi vakum sistemlerinde
Uzunluk L | 431 (mm) |
Genişlik B | 276 (mm) |
Yükseklik H | 615 (mm) |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | -1,00 ... 0,50 bar |
Fonksiyon | otomatik tahliye |
İletişim | EtherNet/IP |
Aktüasyon | Yabancı |
Onay | UL/CSA |
Gerilim | 24V - DC |
Ağırlık | 15 (kg) |
Daha fazla gösterDaha az göster
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 276 mm |
H | 615 mm |
L | 431 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Başvurular | EtherNet/IP ağ modülü üzerinden kontrol, talep üzerine fonksiyon bloğu |
Dokümantasyon
Dokümantasyon
Yedek parçalar
SVK G3/8-IG10.01.27.01662Devre dışı bırakma için çek valf
kullanılmayan vantuzlar
Ölçüm aralığı | bar |
Uzunluk L | 43.5 (mm) |
Diş G1 | G3/8"-M |
Diş G2 | G3/8"-F |
Daha fazla gösterDaha az göster
NAEH-SCHA NO 250V10.01.27.01851Yakınlık anahtarı
Ölçüm aralığı | bar |
İnşaat vakum anahtarı | Normalde açık |
Uzunluk L | 200 (mm) |
Gerilim | 250V |
Daha fazla gösterDaha az göster
NAEH-SCHA NC 250V10.01.27.01852Yakınlık anahtarı
Ölçüm aralığı | bar |
İnşaat vakum anahtarı | Normalde kapalı |
Uzunluk L | 100 (mm) |
Gerilim | 250V |
Daha fazla gösterDaha az göster
SIEB-EINS 24x 41 NLS10.01.27.01862Ekran eki
İnşaat kullanımı | Sıvı ayırıcı |
Ölçüm aralığı | bar |
Dış çap D | 24 (mm) |
Uzunluk L | 41 (mm) |
Daha fazla gösterDaha az göster
SD G3/8-AG 20x56 SEG10.02.01.00905Vakum jeneratörleri için susturucu
Diş G1 | G3/8"-M |
Dış çap D | 20 (mm) |
Uzunluk L | 56 (mm) |
İnşaat kullanımı | Temel ejektör SEG |
Daha fazla gösterDaha az göster
EMVP 6 24V-DC 3/2 NC10.05.02.00293Vakum için solenoid valf EMVP,
pnömati̇k pi̇lot kontrolü
Ölçüm aralığı | bar |
Uzunluk L | 153 (mm) |
Bağlantı dişi | G1/8"-F |
Diş G1 | G1/8"-F |
Diş G2 | G1/8"-F |
Nominal boyut | 6 (mm) |
Gerilim | 24V - DC |
Daha fazla gösterDaha az göster
EMVP 7 24V-DC 5/2 NO/NC10.05.02.00294Vakum için solenoid valf EMVP,
pnömati̇k pi̇lot kontrolü
Ölçüm aralığı | bar |
Uzunluk L | 148 (mm) |
Bağlantı dişi | G1/8"-F |
Diş G1 | G1/8"-F |
Diş G2 | G1/8"-F |
Nominal boyut | 7 (mm) |
Gerilim | 24V - DC |
Daha fazla gösterDaha az göster
QV G3/4-IG10.05.06.00093Esnek valf
Ölçüm aralığı | bar |
Dış çap D | 56 (mm) |
Uzunluk L | 103 (mm) |
Diş G1 | G3/4"-F |
Diş G2 | G1/4"-F |
Daha fazla gösterDaha az göster
DR-10x50 NBR10.05.06.00113Sızdırmazlık elemanı
Ölçüm aralığı | bar |
İç çap d | 10 (mm) |
Uzunluk L | 50 (mm) |
Malzeme | Nitril kauçuk NBR |
Daha fazla gösterDaha az göster
KVZ 8 2/210.05.08.00018Vakum ve basınçlı havanın
manuel olarak değiştirilmesi için
iki yönlü küresel vana
Nominal boyut | 8 (mm) |
Fonksiyon valfi | 2/2 çok yönlü kontrol valfi |
Diş G1 | G1/4"-F |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | -0,95 ... 15,00 bar |
Daha fazla gösterDaha az göster
VSi VP10 D M12-410.06.02.00798Universal vakum ve basınç sensörü
IO-Link fonksiyonlu
Ölçüm aralığı | -1 ... 10 bar |
İnşaat vakum anahtarı | ekran ile |
Elektrik bağlantısı | Erkek bağlantı M12, 4 pol |
Dış çap D | 34 (mm) |
Uzunluk L | 93 (mm) |
Diş G1 | G1/4"-F |
Gerilim | 18-30V-DC |
Endikasyon | LED |
Koruma tipi IP | IP 67 |
Girişler / çıkışlar | IO-Link |
Daha fazla gösterDaha az göster
VAM 40 V U BAR10.07.02.00046Vakum ölçer (manometre)
analog ölçüm için ve
vakumun izlenmesi
Genişlik B | 23 (mm) |
Yükseklik H | 46 (mm) |
Dış çap D | 40 (mm) |
Ölçüm aralığı [bar] | -1,00 ... 0,00 bar |
Şekil manometreleri | Altta bağlantı |
Vakum bağlantısı | G1/8"-M |
Diş G1 | G1/8"-M |
Ağırlık | 0.06 (kg) |
Daha fazla gösterDaha az göster
VSL 4-2 PU MI-TR10.07.09.00001Vakum için hortum ve
basinçli hava si̇stemleri̇
Dış çap D | 4 (mm) |
İç çap d | 2 (mm) |
Uzunluk maks. | 50 (m) |
Malzeme hortumu | PU |
Bükme yarıçapı dak | 20 (mm) |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | -0,95 ... 10,00 bar |
Çalışma sıcaklığı | -40 ... 60 °C |
Renk | Sütlü şeffaf |
Daha fazla gösterDaha az göster
VSL 6-4 PU MI-TR10.07.09.00002Vakum için hortum ve
basinçli hava si̇stemleri̇
Dış çap D | 6 (mm) |
İç çap d | 4 (mm) |
Uzunluk maks. | 500 (m) |
Malzeme hortumu | PU |
Bükme yarıçapı dak | 35 (mm) |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | -0,95 ... 10,00 bar |
Çalışma sıcaklığı | -20 ... 90 °C |
Renk | Sütlü şeffaf |
Daha fazla gösterDaha az göster
Aksesuarlar
VSL 48-38 PU-DS-AS TR10.07.09.00031Vakum için hortum ve
basinçli hava si̇stemleri̇
Dış çap D | 48 (mm) |
İç çap d | 38 (mm) |
Uzunluk maks. | 20 (m) |
Malzeme hortumu | PU, tel spiral, antistatik |
Bükme yarıçapı dak | 29 (mm) |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | -1,00 ... 3,21 bar |
Çalışma sıcaklığı | -40 ... 90 °C |
Renk | Şeffaf |
Daha fazla gösterDaha az göster
VSL 19-13 PVC-DS KL-TR10.07.09.00016Vakum için hortum ve
basinçli hava si̇stemleri̇
Dış çap D | 19.2 (mm) |
İç çap d | 13 (mm) |
Uzunluk maks. | 50 (m) |
Malzeme hortumu | Tel spiralli PVC |
Bükme yarıçapı dak | 85 (mm) |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | -0,90 ... 5,00 bar |
Çalışma sıcaklığı | -15 ... 65 °C |
Renk | Şeffaf-açık |
Daha fazla gösterDaha az göster
Ürün önerileri
EVE-OG 40 AC310.03.02.00072Yüksek vakum seviyeleri
için yağlı vakum pompası,
az bakım gerektirir
Mevcut tip | üç fazlı akım |
50 Hz'de Gerilim | 200 - 240 V veya 345 - 420 V |
Nominal güç 50 Hz | 1.1 (kW) |
Vakum debisi (50 Hz) | 40 (m³/h) |
Daha fazla gösterDaha az göster
EVE-OG 63 AC310.03.02.00073Yüksek vakum seviyeleri
için yağlı vakum pompası,
az bakım gerektirir
Mevcut tip | üç fazlı akım |
50 Hz'de Gerilim | 200 - 240 V veya 345 - 420 V |
Nominal güç 50 Hz | 1.5 (kW) |
Vakum debisi (50 Hz) | 63 (m³/h) |
Daha fazla gösterDaha az göster
EVE-OG 100 AC310.03.02.00028Yüksek vakum seviyeleri
için yağlı vakum pompası,
az bakım gerektirir
Mevcut tip | üç fazlı akım |
50 Hz'de ses seviyesi | 67 (dB(A)) |
Vakum debisi (50 Hz) | 100 (m³/h) |
Nominal güç 50 Hz | 2.2 (kW) |
50 Hz'de Gerilim | 230 / 400 ±10 % |
Ağırlık | 70 (kg) |