QV G3/4-IG
Parça no.: 10.05.06.00093
Esnek valf
Ölçüm aralığı | bar |
Dış çap D | 56 (mm) |
Uzunluk L | 103 (mm) |
Diş G1 | G3/4"-F |
Diş G2 | G1/4"-F |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
Öznitelik | Değer |
---|---|
D | 56 mm |
G1 | G3/4"-F |
G2 | G1/4"-F |
L | 103 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Çalışma sıcaklığı | °C |