QV G3/4-IG
Číslo dílu.: 10.05.06.00093
Pinch valve
Measuring range | bar |
Outside diameter D | 56 (mm) |
Length L | 103 (mm) |
Thread G1 | G3/4"-F |
Thread G2 | G1/4"-F |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
Atribut | Wert |
---|---|
D | 56 mm |
G1 | G3/4"-F |
G2 | G1/4"-F |
L | 103 mm |
Technické údaje
Technické údaje
Atribut | Wert |
---|---|
Operating temperature | °C |