QV G3/4-IG
부품 번호.: 10.05.06.00093
Pinch valve
Measuring range | bar |
Outside diameter D | 56 (mm) |
Length L | 103 (mm) |
Thread G1 | G3/4"-F |
Thread G2 | G1/4"-F |
디자인 데이터
디자인 데이터
속성 | 값 |
---|---|
D | 56 mm |
G1 | G3/4"-F |
G2 | G1/4"-F |
L | 103 mm |
기술 데이터
기술 데이터
속성 | 값 |
---|---|
Operating temperature | °C |