Schmalz

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

QV G3/4-IG

N° de artículo: 10.05.06.00093

Válvula de pinza

Margen de mediciónbar
Diámetro exterior D56 (mm)
Longitud L103 (mm)
Rosca G1G3/4"-HE
Rosca G2G1/4"-HE
Datos de diseño
Atributo Valor
D 56  mm
G1 G3/4"-HE
G2 G1/4"-HE
L 103  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Temperatura de uso °C

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta