QV G3/4-IG
Art-Nr.: 10.05.06.00093
Quetschventil
Messbereich | bar |
Außendurchmesser D | 56 (mm) |
Länge L | 103 (mm) |
Gewinde G1 | G3/4"-IG |
Gewinde G2 | G1/4"-IG |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten
Attribut | Wert |
---|---|
D | 56 mm |
G1 | G3/4"-IG |
G2 | G1/4"-IG |
L | 103 mm |
Technische Daten
Technische Daten
Attribut | Wert |
---|---|
Einsatztemperatur | °C |