NLS 431x276x615 AD F EIP
Onderdeelnr.: 10.01.27.01883
Vloeistofafscheider v d scheiding en recirculatie van vloeistoffen voor gebruik in vacuümsystemen
Length L | 431 (mm) |
Width B | 276 (mm) |
Height H | 615 (mm) |
Pressure range (operating pressure) [bar] | -1,00 ... 0,50 bar |
Function | Automatische aftap |
Communication | EtherNet/IP |
Actuation | Externally controlled |
Approval | UL/CSA |
Voltage | 24V - DC |
Weight | 15 (kg) |
Toon meerMinder tonen
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 276 mm |
H | 615 mm |
L | 431 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Applications | Control via EtherNet/IP network module, function block on request |
Documentatie
Documentatie
Onderdelen
SVK G3/8-IG10.01.27.01662Stroomregelklep voor uitschakeling
niet bezette zuiggrijpers
Measuring range | bar |
Length L | 43.5 (mm) |
Thread G1 | G3/8"-M |
Thread G2 | G3/8"-IG |
Toon meerMinder tonen
NAEH-SCHA NO 250V10.01.27.01851Naderingsschakelaar
Measuring range | bar |
Construction vacuum switch | Normally open |
Length L | 200 (mm) |
Voltage | 250V |
Toon meerMinder tonen
NAEH-SCHA NC 250V10.01.27.01852Naderingsschakelaar
Measuring range | bar |
Construction vacuum switch | Normally closed |
Length L | 100 (mm) |
Voltage | 250V |
Toon meerMinder tonen
SIEB-EINS 24x 41 NLS10.01.27.01862Zeef-inzetstuk
Utilization design | Liquid separator |
Measuring range | bar |
Outside diameter D | 24 (mm) |
Length L | 41 (mm) |
Toon meerMinder tonen
SD G3/8-AG 20x56 SEG10.02.01.00905Geluiddemper voor Vacuümgenerator
Thread G1 | G3/8"-M |
Outside diameter D | 20 (mm) |
Length L | 56 (mm) |
Utilization design | Basic ejector SEG |
Toon meerMinder tonen
EMVP 6 24V-DC 3/2 NC10.05.02.00293Elektromagnetische klep EMVP voor
vacuüm, pneumatisch voorgestuurd
Measuring range | bar |
Length L | 153 (mm) |
Connection thread | G1/8"-IG |
Thread G1 | G1/8"-F |
Thread G2 | G1/8"-IG |
Nominal size | 6 (mm) |
Voltage | 24V - DC |
Toon meerMinder tonen
EMVP 7 24V-DC 5/2 NO/NC10.05.02.00294Elektromagnetische klep EMVP voor
vacuüm, pneumatisch voorgestuurd
Measuring range | bar |
Length L | 148 (mm) |
Connection thread | G1/8"-IG |
Thread G1 | G1/8"-F |
Thread G2 | G1/8"-IG |
Nominal size | 7 (mm) |
Voltage | 24V - DC |
Toon meerMinder tonen
QV G3/8-IG10.05.06.00085De klep van het snuifje
Outside diameter D | 45 (mm) |
Length L | 80 (mm) |
Toon meerMinder tonen
QV G3/4-IG10.05.06.00093De klep van het snuifje
Measuring range | bar |
Outside diameter D | 56 (mm) |
Length L | 103 (mm) |
Thread G1 | G3/4"-F |
Thread G2 | G1/4"-IG |
Toon meerMinder tonen
DR-10x50 NBR10.05.06.00113Afdichtingselement
Measuring range | bar |
Internal diameter d | 10 (mm) |
Length L | 50 (mm) |
Material | Nitrile rubber NBR |
Toon meerMinder tonen
KVZ 8 2/210.05.08.00018Tweeweg kogelventiel voor het
handmatig schakelen van vacuüm en
perslucht
Nominal size | 8 (mm) |
Function valve | 2/2 multiway valve |
Thread G1 | G1/4"-F |
Pressure range (operating pressure) [bar] | -0,95 ... 15,00 bar |
Toon meerMinder tonen
VSi VP10 D M12-410.06.02.00798Universele vacuüm- en druk-
schakelaar met IO-Link functie
Measuring range | -1...10bar |
Construction vacuum switch | with display |
Electrical connection | Stekker M12, 4 pol |
Outside diameter D | 34 (mm) |
Length L | 93 (mm) |
Thread G1 | G1/4"-F |
Voltage | 18-30V-DC |
Indication | LED |
Protection type IP | IP 67 |
Inputs / outputs | IO-Link |
Toon meerMinder tonen
VAM 40 V U BAR10.07.02.00046Vacuümmanometer voor
analoge meting
en controle van het vacuüm
Width B | 23 (mm) |
Height H | 46 (mm) |
Outside diameter D | 40 (mm) |
Measuring range [bar] | -1,00 ... 0,00 bar |
Shape manometers | Aansluiting onder |
Vacuum connection | G1/8"-AG |
Thread G1 | G1/8"-M |
Weight | 0.06 (kg) |
Toon meerMinder tonen
VSL 4-2 PU MI-TR10.07.09.00001Slang voor vacuüm- en
persluchtsystemen
Outside diameter D | 4 (mm) |
Internal diameter d | 2 (mm) |
Length max. | 50 (m) |
Material hose | PU |
Bending radius min. | 20 (mm) |
Pressure range (operating pressure) [bar] | -0,95 ... 10,00 bar |
Operating temperature | -40 ... 60 °C |
Color | Melkachtig-transparant |
Toon meerMinder tonen
VSL 6-4 PU MI-TR10.07.09.00002Slang voor vacuüm- en
persluchtsystemen
Outside diameter D | 6 (mm) |
Internal diameter d | 4 (mm) |
Length max. | 500 (m) |
Material hose | PU |
Bending radius min. | 35 (mm) |
Pressure range (operating pressure) [bar] | -0,95 ... 10,00 bar |
Operating temperature | -20 ... 90 °C |
Color | Melkachtig-transparant |
Toon meerMinder tonen
Accessoires
VSL 48-38 PU-DS-AS TR10.07.09.00031Slang voor vacuüm- en
persluchtsystemen
Outside diameter D | 48 (mm) |
Internal diameter d | 38 (mm) |
Length max. | 20 (m) |
Material hose | PU, wire spiral, antistatic |
Bending radius min. | 29 (mm) |
Pressure range (operating pressure) [bar] | -1,00 ... 3,12 bar |
Operating temperature | -40 ... 90 °C |
Color | Transparant |
Toon meerMinder tonen
VSL 19-13 PVC-DS KL-TR10.07.09.00016Slang voor vacuüm- en
persluchtsystemen
Outside diameter D | 19.2 (mm) |
Internal diameter d | 13 (mm) |
Length max. | 50 (m) |
Material hose | PVC with wire spiral |
Bending radius min. | 85 (mm) |
Pressure range (operating pressure) [bar] | -0,90 ... 5,00 bar |
Operating temperature | -15 ... 65 °C |
Color | Doorzichtig-transparant |
Toon meerMinder tonen
Productaanbevelingen
EVE-OG 40 AC310.03.02.00072Oliegesmeerde vacuümpomp met
maximaal vacuümniveau, onderhoudsarm
Current type | Three phase A.C. |
Voltage at 50 Hz | 200 - 240 V or 345 - 420 V |
Rated power at 50 Hz | 1.1 (kW) |
Suction rate (50 Hz) | 40 (m³/h) |
Toon meerMinder tonen
EVE-OG 63 AC310.03.02.00073Oliegesmeerde vacuümpomp met
maximaal vacuümniveau, onderhoudsarm
Current type | Three phase A.C. |
Voltage at 50 Hz | 200 - 240 V or 345 - 420 V |
Rated power at 50 Hz | 1.5 (kW) |
Suction rate (50 Hz) | 63 (m³/h) |
Toon meerMinder tonen
EVE-OG 100 AC310.03.02.00028Oliegesmeerde vacuümpomp met
maximaal vacuümniveau, onderhoudsarm
Current type | Three phase A.C. |
Sound pressure level at 50 Hz | 67 (dB(A)) |
Suction rate (50 Hz) | 100 (m³/h) |
Rated power at 50 Hz | 2.2 (kW) |
Voltage at 50 Hz | 230 / 400 ±10 % |
Weight | 70 (kg) |