EMVP 6 24V-DC 3/2 NC
Onderdeelnr.: 10.05.02.00293
Elektromagnetische klep EMVP voor vacuüm, pneumatisch voorgestuurd
Measuring range | bar |
Length L | 153 (mm) |
Connection thread | G1/8"-IG |
Thread G1 | G1/8"-F |
Thread G2 | G1/8"-IG |
Nominal size | 6 (mm) |
Voltage | 24V - DC |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 25 mm |
G1 | G1/8"-F |
G2 | G1/8"-IG |
G3 | G1/8"-F |
H | 35 mm |
L | 153 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Voltage | 24V - DC |
Operating temperature | °C |
Documentatie
Documentatie