EMVP 6 24V-DC 3/2 NC
Parça no.: 10.05.02.00293
Vakum için solenoid valf EMVP, pnömati̇k pi̇lot kontrolü
Ölçüm aralığı | bar |
Uzunluk L | 153 (mm) |
Bağlantı dişi | G1/8"-F |
Diş G1 | G1/8"-F |
Diş G2 | G1/8"-F |
Nominal boyut | 6 (mm) |
Gerilim | 24V - DC |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 25 mm |
G1 | G1/8"-F |
G2 | G1/8"-F |
G3 | G1/8"-F |
H | 35 mm |
L | 153 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Gerilim | 24V - DC |
Çalışma sıcaklığı | °C |
Dokümantasyon
Dokümantasyon