EMVP 6 24V-DC 3/2 NC
Réf. article: 10.05.02.00293
Electrovanne EMVP pour le vide, à précommande pneumatique
Plage de mesure | bar |
Longueur L | 153 (mm) |
Filetage du raccordtage | G1/8"-F |
Filetage G1 | G1/8"-F |
Filetage G2 | G1/8"-F |
Taille | 6 (mm) |
Tension | 24V - DC |
Données de construction
Données de construction
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 25 mm |
G1 | G1/8"-F |
G2 | G1/8"-F |
G3 | G1/8"-F |
H | 35 mm |
L | 153 mm |
Données techniques
Données techniques
Attribut | Valeur |
---|---|
Tension | 24V - DC |
Température de travail | °C |
Documentation
Documentation