Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

EMVP 6 24V-DC 3/2 NC

Osanro: 10.05.02.00293

Solenoid valve EMVP for vacuum, pneumatic pilot control

Measuring rangebar
Length L153 (mm)
Connection threadG1/8"-F
Thread G1G1/8"-F
Thread G2G1/8"-F
Nominal size6 (mm)
Voltage24V - DC
Suunnitteludata
Attribuutti Arvo
B 25  mm
G1 G1/8"-F
G2 G1/8"-F
G3 G1/8"-F
H 35  mm
L 153  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Voltage 24V - DC
Operating temperature °C
Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin