EMVP 6 24V-DC 3/2 NC
Art-Nr.: 10.05.02.00293
Elektromagnetventil EMVP für Vakuum, pneumatisch vorgesteuert
Messbereich | bar |
Länge L | 153 (mm) |
Anschlussgewinde | G1/8"-IG |
Gewinde G1 | G1/8"-IG |
Gewinde G2 | G1/8"-IG |
Nennweite | 6 (mm) |
Spannung | 24V - DC |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten
Attribut | Wert |
---|---|
B | 25 mm |
G1 | G1/8"-IG |
G2 | G1/8"-IG |
G3 | G1/8"-IG |
H | 35 mm |
L | 153 mm |
Technische Daten
Technische Daten
Attribut | Wert |
---|---|
Spannung | 24V - DC |
Einsatztemperatur | °C |
Dokumentation
Dokumentation