Schmalz

주문 정보

The separator NLS is supplied ready for connection. The electronic integration into the bus system must be carried out by the customer. A function module can be provided on request.

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

NLS 431x276x615 AD F EIP

부품 번호.: 10.01.27.01883

Liquid separator for the separation and recirculation of liquids for use in vacuum systems

Length L431 (mm)
Width B276 (mm)
Height H615 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]-1.00 ... 0.50 bar
Function
CommunicationEtherNet/IP
ActuationExternally controlled
ApprovalUL/CSA
Voltage24V - DC
Weight15 (kg)
디자인 데이터
Design image
속성
B 276  mm
H 615  mm
L 431  mm
기술 데이터
속성
Applications Control via EtherNet/IP network module, function block on request
관련 문서

예비 부품

부속품

제품 추천제품 추천

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동