Schmalz

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

VSi VP10 D M12-4

부품 번호.: 10.06.02.00798

Universal vacuum and pressure switch with IO-Link function

Measuring range-1...10bar
Construction vacuum switchwith display
Electrical connectionMale connect M12, 4 pol
Outside diameter D34 (mm)
Length L93 (mm)
Thread G1G1/4"-F
Voltage18-30V-DC
IndicationLED
Protection type IPIP 67
Inputs / outputsIO-Link
디자인 데이터
속성
D 34  mm
G1 G1/4"-F
L 93  mm
L1 93  mm
기술 데이터
속성
Inputs / outputs IO-Link
Indication LED
Electrical connection Male connect M12, 4 pol
Connection G1/4"-F
Voltage 18-30V-DC
Protection type IP IP 67
Operating temperature -40 ... 85 °C
Construction vacuum switch with display
관련 문서

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동