Schmalz

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

VSi VP10 D M12-4

Réf. article: 10.06.02.00798

Vacuostat et pressostat universel avec fonction IO-Link

Plage de mesure-1...10bar
Pressostat et vacuostat de type constructionavec affichage
Connexion électriqueConnecteur M12, 4 pol
Diamètre extérieur D34 (mm)
Longueur L93 (mm)
Filetage G1G1/4"-F
Tension18-30V-DC
IndicationLED
Type de protection IPIP 67
Entrées / sortiesIO-Link
Données de construction
Attribut Valeur
D 34  mm
G1 G1/4"-F
L 93  mm
L1 93  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Entrées / sorties IO-Link
Indication LED
Connexion électrique Connecteur M12, 4 pol
Connexion G1/4"-F
Tension 18-30V-DC
Type de protection IP IP 67
Température de travail -40 ... 85 °C
Pressostat et vacuostat de type construction avec affichage
Documentation

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier