Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

VSi VP10 D M12-4

Číslo dílu.: 10.06.02.00798

Universal vacuum and pressure switch with IO-Link function

Measuring range-1...10bar
Construction vacuum switchwith display
Electrical connectionMale connect M12, 4 pol
Outside diameter D34 (mm)
Length L93 (mm)
Thread G1G1/4"-F
Voltage18-30V-DC
IndicationLED
Protection type IPIP 67
Inputs / outputsIO-Link
Údaje o konstrukci
Atribut Wert
D 34  mm
G1 G1/4"-F
L 93  mm
L1 93  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Inputs / outputs IO-Link
Indication LED
Electrical connection Male connect M12, 4 pol
Connection G1/4"-F
Voltage 18-30V-DC
Protection type IP IP 67
Operating temperature -40 ... 85 °C
Construction vacuum switch with display
Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku