VSi VP10 D M12-4
Parça no.: 10.06.02.00798
Universal vakum ve basınç sensörü IO-Link fonksiyonlu
Ölçüm aralığı | -1 ... 10 bar |
İnşaat vakum anahtarı | ekran ile |
Elektrik bağlantısı | Erkek bağlantı M12, 4 pol |
Dış çap D | 34 (mm) |
Uzunluk L | 93 (mm) |
Diş G1 | G1/4"-F |
Gerilim | 18-30V-DC |
Endikasyon | LED |
Koruma tipi IP | IP 67 |
Girişler / çıkışlar | IO-Link |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
Öznitelik | Değer |
---|---|
D | 34 mm |
G1 | G1/4"-F |
L | 93 mm |
L1 | 93 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Girişler / çıkışlar | IO-Link |
Endikasyon | LED |
Elektrik bağlantısı | Erkek bağlantı M12, 4 pol |
Bağlantı | G1/4"-F |
Gerilim | 18-30V-DC |
Koruma tipi IP | IP 67 |
Çalışma sıcaklığı | -40 ... 85 °C |
İnşaat vakum anahtarı | ekran ile |
Dokümantasyon
Dokümantasyon