Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

VSi VP10 D M12-4

Osanro: 10.06.02.00798

Universal vacuum and pressure switch with IO-Link function

Measuring range-1...10bar
Construction vacuum switchwith display
Electrical connectionMale connect M12, 4 pol
Outside diameter D34 (mm)
Length L93 (mm)
Thread G1G1/4"-F
Voltage18-30V-DC
IndicationLED
Protection type IPIP 67
Inputs / outputsIO-Link
Suunnitteludata
Attribuutti Arvo
D 34  mm
G1 G1/4"-F
L 93  mm
L1 93  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Inputs / outputs IO-Link
Indication LED
Electrical connection Male connect M12, 4 pol
Connection G1/4"-F
Voltage 18-30V-DC
Protection type IP IP 67
Operating temperature -40 ... 85 °C
Construction vacuum switch with display
Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin