Schmalz

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

VSi VP10 D M12-4

N° de artículo: 10.06.02.00798

Vacuostato y presostato universal con función IO-Link

Margen de medición-1...10bar
Vacuestato para la tipo de construccióncon pantalla
Conexión eléctricaConector M12, 4 pol
Diámetro exterior D34 (mm)
Longitud L93 (mm)
Rosca G1G1/4"-HE
Tensión18-30V-DC
IndicaciónLED
Modelo de protección IPIP 67
Entradas / salidasIO-Link
Datos de diseño
Atributo Valor
D 34  mm
G1 G1/4"-HE
L 93  mm
L1 93  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Entradas / salidas IO-Link
Indicación LED
Conexión eléctrica Conector M12, 4 pol
Conexión G1/4"-HE
Tensión 18-30V-DC
Modelo de protección IP IP 67
Temperatura de uso -40 ... 85 °C
Vacuestato para la tipo de construcción con pantalla
Documentación

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta