Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

VSi VP10 D M12-4

Onderdeelnr.: 10.06.02.00798

Universele vacuüm- en druk- schakelaar met IO-Link functie

Measuring range-1...10bar
Construction vacuum switchwith display
Electrical connectionStekker M12, 4 pol
Outside diameter D34 (mm)
Length L93 (mm)
Thread G1G1/4"-F
Voltage18-30V-DC
IndicationLED
Protection type IPIP 67
Inputs / outputsIO-Link
Ontwerpgegevens
Attribuut Waarde
D 34  mm
G1 G1/4"-F
L 93  mm
L1 93  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Inputs / outputs IO-Link
Indication LED
Electrical connection Stekker M12, 4 pol
Connection G1/4"-IG
Voltage 18-30V-DC
Protection type IP IP 67
Operating temperature -40 ... 85 °C
Construction vacuum switch with display
Documentatie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen