VSi VP10 D M12-4
Art-Nr.: 10.06.02.00798
Universell einsatzbarer Vakuum- und Druckschalter mit IO-Link Funktion
Messbereich | -1...10bar |
Bauart Vakuumschalter | mit Display |
Elektrischer Anschluss | Stecker M12, 4 polig |
Außendurchmesser D | 34 (mm) |
Länge L | 93 (mm) |
Gewinde G1 | G1/4"-IG |
Spannung | 18-30V-DC |
Zustandsanzeige | LED |
Schutzart IP | IP 67 |
Ein-/Ausgänge | IO-Link |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten
Attribut | Wert |
---|---|
D | 34 mm |
G1 | G1/4"-IG |
L | 93 mm |
L1 | 93 mm |
Technische Daten
Technische Daten
Attribut | Wert |
---|---|
Ein-/Ausgänge | IO-Link |
Zustandsanzeige | LED |
Elektrischer Anschluss | Stecker M12, 4 polig |
Anschluss | G1/4"-IG |
Spannung | 18-30V-DC |
Schutzart IP | IP 67 |
Einsatztemperatur | -40 ... 85 °C |
Bauart Vakuumschalter | mit Display |
Dokumentation
Dokumentation