Schmalz

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

EVE-OG 40 AC3

부품 번호.: 10.03.02.00072

Oil-lubricated pump for maximum vacuum levels, requires little maintenance

Current typeThree phase A.C.
Voltage at 50 Hz200 - 240 V or 345 - 420 V
Rated power at 50 Hz1.1 (kW)
Suction rate (50 Hz)40 (m³/h)
디자인 데이터
Design image
속성
G3 G1-1/4"-F
기술 데이터
속성
Max. vacuum -980  mbar
Rated power at 50 Hz 1.1  kW
Suction rate (50 Hz) 40  m³/h
Suction rate -800 40  m³/h
Protection type IP IP 54
Voltage 50 Hz S003
Voltage at 50 Hz 200 - 240 V or 345 - 420 V
Current range (50 Hz) 4.8 A or 2.8 A
Current type Three phase A.C.
관련 문서

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동