Schmalz

Bitte versuchen Sie es später erneut oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

EVE-OG 40 AC3

Art-Nr.: 10.03.02.00072

Ölgeschmierte Vakuumpumpe mit höchstem Vakuumniveau, wartungsarm

StromtypDrehstrom
Spannung bei 50 Hz200-240V o. 345-420V
Nennleistung bei 50 Hz1.1 (kW)
Saugvermögen (50 Hz)40 (m³/h)
Konstruktionsdaten
Design image
Attribut Wert
G3 G1-1/4"-IG
Technische Daten
Attribut Wert
Max. Vakuum -980  mbar
Nennleistung bei 50 Hz 1.1  kW
Saugvermögen (50 Hz) 40  m³/h
Saugvermögen -800 40  m³/h
Schutzart IP IP 54
Spannung 50 Hz S003
Spannung bei 50 Hz 200-240V o. 345-420V
Strombereich (50 Hz) 4,8 A oder 2,8 A
Stromtyp Drehstrom
Dokumentation

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb