Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

EVE-OG 40 AC3

Parça no.: 10.03.02.00072

Yüksek vakum seviyeleri için yağlı vakum pompası, az bakım gerektirir

Mevcut tipüç fazlı akım
50 Hz'de Gerilim200 - 240 V veya 345 - 420 V
Nominal güç 50 Hz1.1 (kW)
Vakum debisi (50 Hz)40 (m³/h)
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
G3 G1-1/4"-F
Teknik veri
Öznitelik Değer
Maks. vakum -980  mbar
Nominal güç 50 Hz 1,1  kW
Vakum debisi (50 Hz) 40  m³/h
Vakum debisi -800 40  m³/h
Koruma tipi IP IP 54
Gerilim 50 Hz S003
50 Hz'de Gerilim 200 - 240 V veya 345 - 420 V
Akım aralığı (50 Hz) 4,8 A veya 2,8 A
Mevcut tip üç fazlı akım
Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git