Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

EVE-OG 40 AC3

Onderdeelnr.: 10.03.02.00072

Oliegesmeerde vacuümpomp met maximaal vacuümniveau, onderhoudsarm

Current typeThree phase A.C.
Voltage at 50 Hz200 - 240 V or 345 - 420 V
Rated power at 50 Hz1.1 (kW)
Suction rate (50 Hz)40 (m³/h)
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
G3 G1-1/4"-F
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Max. vacuum -980  mbar
Rated power at 50 Hz 1,1  kW
Suction rate (50 Hz) 40  m³/h
Suction rate -800 40  m³/h
Protection type IP IP 54
Voltage 50 Hz S003
Voltage at 50 Hz 200 - 240 V or 345 - 420 V
Current range (50 Hz) 4.8 A or 2.8 A
Current type Three phase A.C.
Documentatie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen