SVK G3/8-IG
Parça no.: 10.01.27.01662
Devre dışı bırakma için çek valf kullanılmayan vantuzlar
Ölçüm aralığı | bar |
Uzunluk L | 43.5 (mm) |
Diş G1 | G3/8"-M |
Diş G2 | G3/8"-F |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
Öznitelik | Değer |
---|---|
G1 | G3/8"-M |
G2 | G3/8"-F |
L | 43,5 mm |
LG1 | 11 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Çalışma sıcaklığı | °C |
Dokümantasyon
Dokümantasyon