Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SVK G3/8-IG

Číslo dílu.: 10.01.27.01662

Check valve for deactivation of unused suction cups

Measuring rangebar
Length L43.5 (mm)
Thread G1G3/8"-M
Thread G2G3/8"-F
Údaje o konstrukci
Atribut Wert
G1 G3/8"-M
G2 G3/8"-F
L 43,5  mm
LG1 11  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Operating temperature °C
Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku